PMP10324

概要

PMP10324 同期昇圧リファレンス デザインは、24V レールを含む広い入力範囲で、38V/2A を出力します。外付けデュアル FET を使用し、24Vin で全負荷時に 97% の効率を達成します。本設計では、最小フットプリントの部品と全てセラミック コンデンサを使用しています。

特長
  • 24Vin 時に 97% の効率を達成し
  • 小型サイズ
  • 出力コンデンサを追加することで、より高い負荷過渡に簡単に対応できます (回路図の注を参照)
  • このリファレンス デザインは、ラボでテスト済みであり、設計ファイルとアプリケーション ノートでサポートされています。
出力電圧オプション PMP10324.1
Vin(最小)(V) 15
Vin(最大)(V) 28
Vout (Nom) (V) 38
Iout(最大)(V) 2
出力電力(W) 76
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUB57.PDF (2206 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRIX2.PDF (71 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRIX1.PDF (93 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRIX4.ZIP (15578 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBG1.ZIP (194 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRIX3.PDF (614 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRIX0.PDF (115 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

TPS43061 — 広い入力電圧範囲、5.5V ゲート ドライブ (低 Qg NexFET 用) 付き、低静止電流 (Iq)、同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18563Q5A — 5mm x 6mm のシングル SON、6.8mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10324 Test Results 2015/11/30

関連する設計リソース

リファレンス・デザイン

リファレンス・デザイン
PMP9595 — 車載用途向け 270W デュアル位相昇圧コンバータ リファレンス デザイン

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ