PMP10581

電源ソリューション、Terasic DE2-115(Cyclone IV)用

概要

PMP10581 リファレンス・デザインでは、Altera 製 Cyclone® IV E FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装できます。DE2-115 は、Terasic 社によって開発されたもので、この基板は Terasic 社の Web サイトから購入できます。

特長

• Altera 製 Cyclone® IV E FPGA に電力を供給するために必要とされるすべての電源レールを実装
• インダクタ・デバイスを内蔵した結果、設計期間の短縮とレイアウト・コストの削減に貢献
• 大電流ソリューション向けの DC/DC コントローラを使用して、高効率を実現
• テスト済みで実績のあるソリューション

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU758.PDF (1067 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRCP7.PDF (1744 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCP8.PDF (29 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRCP9.PDF (189 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ESD (静電気放電) とサージ保護

TPD2E001USB 2.0 向け、1nA 最大リーケージおよび VCC ピン、デュアル、1.5pF、5.5V、±8kV ESD 保護ダイオード

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP38692イネーブル搭載、1A、10V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF
方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC1T45構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、シングル・ビット、デュアル電源バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
汎用トランシーバ

SN74HC2453 ステート出力、オクタル・バス・トランシーバ

データシート: PDF | HTML
降圧 コントローラ (外部スイッチ)

LM3150調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
降圧モジュール (インダクタ内蔵)

TPS846204.5V ~ 14.5V 入力、6A、同期整流降圧統合型電源ソリューション

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
ユーザー・ガイド PMP10581 DE2-115 User Manual (Terasic/Altera) 2015年 1月 27日
試験報告書 PMP10581 Test Results 2015年 1月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ