PMP10588

絶縁フライバック/ブースト・バイアス・ソリューション、空調コンプレッサ用

概要

PMP10588 リファレンス・デザインは、エアコンのコンプレッサにバイアスを供給するアプリケーション向けの絶縁型 FlyBuck 昇圧電源です。公称 12V の入力を受け入れ、絶縁型の +15V バイアス電圧を供給します。負荷電流は 150mA です。絶縁型出力は、2 次側にある単一のトランス巻線から生成されます。このデザインでは、LM5160 同期整流・降圧コンバータを採用し、FlyBuck 昇圧レギュレータとして構成しています。1 次側で安定化した利点として、この電源では光カプラやトランス補助巻線なしで 2 次側出力が安定化されています。LM5160 には、広い Vin レンジおよび 1.5A 出力電流という特性があり、複数のスイッチ FET も内蔵されています。リファレンス・デザインの基板に対する入力電圧として、9V ~ 15V のレンジで緩やかに安定化した電圧を使用できます。

特長

• 絶縁型出力、15Vout @ 150mA
• FlyBuck 昇圧コンバータのデザイン、1 次側での安定化、複数の絶縁型出力を供給するコンパクトなソリューション
• 9V ~ 15V の広い入力電圧レンジ
• 85% のピーク効率。
• LM5160 同期整流・降圧レギュレータによる広い Vin レンジと 1.5A の供給能力
• この回路基板はテスト済みであるほか、設計ファイルやテスト・レポートも付属しています。

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU828.PDF (500 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRD81.PDF (131 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD82.PDF (28 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC947.ZIP (129 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LM5160LM5160 ワイド入力 65V、2A 同期整流降圧/Fly-Buck™ コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10588 Test Results 2015年 3月 5日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ