PMP10613
Xilinx Zynq 7000 シリーズ(XC7Z045)20W リファレンス・デザイン
PMP10613
概要
The PMP10613 reference design provides all the power supply rails necessary to power Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z045) FPGA. This design uses several LMZ3 series modules, LDOs, and a DDR termination regulator to provide all the necessary rails to power the FPGA. It also features one LM3880 for power up and power down sequencing. This design uses a 12V input.
特長
- Provides all the power supply rails needed for a Xilinx® Zynq® 7000 series (XC7Z045)
- Design optimized to support 12V input
- On board power up and power down sequencing
- Supports DDR3 memory device
- Module design for ease of use
出力電圧オプション | PMP10613.1 | PMP10613.2 |
---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 17 | 3 |
Output Power (W) | 17 | 5.4 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC |
Topology | Buck- Integrated Switch | Buck- Integrated Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREQ5.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP10613 Test Results | 2015年 4月 28日 | |||
試験報告書 | PMP10613 Features and Benefits | 2015年 4月 28日 |