PMP10618

15~60V 広い入力範囲 4 出力 SIMPLE SWITCHER® リファレンス・デザイン、LM46002 および LMZ21701 使用

概要

このリファレンス・デザインは、広い入力電圧に対応する機能と、LM46002 SIMPLE SWITCHER® 同期整流・降圧コンバータおよび LMZ21701 SIMPLE SWITCHER® ナノ・モジュールの小型ソリューション・サイズを実証します。LM46002 は、15V ~ 60V の入力を受け入れ、安定化した 12V レールを供給します。その後、3 つの LMZ21701 ナノ・モジュールを使用して、12V レールを 5V、3.3V、1.8V というそれより低い電圧レールに安定化します。各レールは、最大 1A の負荷電流を供給できます。

APEC での出展状況

特長
  • 広い入力電圧レンジ
  • 使いやすい
  • 小さいソリューション・サイズ
  • 高い効率
  • モジュール形式の設計
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU807.PDF (1694 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRD36.PDF (107 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD37.PDF (135 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRD38.PDF (68 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC930.ZIP (124 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

LM460023.5V ~ 60V、2A 同期整流降圧電圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
Power modules (integrated inductor)

LMZ217013.5mm × 3.5mm パッケージ封止、3V ~ 17V、1A 降圧 DC/DC パワー・モジュール

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10618 Test Results 2015年 2月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ