PMP10668

13.2V~36V 広入力、10V/4A 出力同期整流・降圧リファレンス・デザイン、LM3150 付

概要

PMP10668 is synchronous buck solution which accepts an input voltage of 13.2V to 36Vin and provides a 10V output capable of supplying continuous 4A and transient 10A of current to the load. With COT control, no loop compensation circuit needed and could get good load transient performance. Synchronous grants the high efficiency. This reference design could be used for high power and the requirements of load transient in applications such as a ginbal motor.

特長
  • COT control, no loop compensation needed
  • Good load transient performance
  • 13.2V to 36V Wide Vin, supporting up to 10A transient
  • Synchronous solutions, high efficiency
  • Ease of use
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUAD8.PDF (1096 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRGB7.PDF (159 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRGB8.PDF (45 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCAQ4.ZIP (50 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

LM3150調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD88537NDSO-8 封止、デュアル、15mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP10668 Test Results 2015年 8月 4日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ