PMP10871

18-36VDC 入力、5V/4A アクティブ・クランプ、リファレンス・デザイン

概要

The PMP10871 reference design uses the UCC2897A to control an active clamp forward and converts an 18-36V input to an isolated 5V/4A output with efficiency over 92%.  This compact design uses only surface mount components.

特長
  • High efficiency (greater than 92%)
  • Self-Driven Synchronous Rectifiers
  • 100% Surface Mount Components
  • All Ceramic Output Capacitors
出力電圧オプション PMP10871.1
Vin (Min) (V) 18
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Output Power (W) 20
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp^Forward- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU952.PDF (2216 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDREN1.PDF (163 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDREN2.PDF (81 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDREN3.PDF (79 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC275115V UVLO 搭載、複数の分割出力、13ns の伝搬遅延、4A/8A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17578Q3A3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A5mm x 6mm の SON 封止、シングル、15.1mΩ、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP10871 Test Results 2015年 5月 6日
技術記事 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015年 10月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ