PMP11052
EMI 最適化レイアウト・デザイン、フライバック用、リファレンス・デザイン
PMP11052
概要
This reference design (PMP11052) demonstrates the improvement in EMI performance in a Fly-buck design with optimized layout for all high di/dt loops and compares it with another layout which is laid out just like a buck converter.
特長
- 300 mA isolated output
- 20-95V input voltage (36V-72V)
- 10V primary output
- 9.5V isolated output
- Isolated bias supply
- Mo optocoupler
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRE73.PDF (76 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP11052 Test Results | 2015年 4月 13日 |