PMP11140
高密度 4 A DC-DC 降圧コンバータ、PMBus インターフェイス付き、リファレンス・デザイン
PMP11140
概要
PMP11140 is a single-phase switching regulator accepting an input range of 4.5V to 13.2V and providing an output voltage of 1.8V capable of supplying 4A of current. This reference design shows 1.8Vout, 4A (3A without a fan) for CPU I/O and other applications in a 22cm by 12.6cm single sided footprint. A rich test interface including an on board dynamic load is provided.
特長
- PMBus programming, configuration, control, and telemetry
- 85% peak efficiency
- Well documented thermal performance both with and without fan.
- On board high speed dynamic test load to verify dynamic performance
- 0.9” x 0.5” total power supply area with all parts on same side
- Supported by TI’s Fusion GUI PMBus designer FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER
出力電圧オプション | PMP11140.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 4.5 |
Vin (Max) (V) | 13.2 |
Vout (Nom) (V) | 1.8 |
Iout (Max) (A) | 4 |
Output Power (W) | 7.2 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRG02.PDF (116 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
MOSFET
CSD85301Q2 — ゲートの ESD (静電気放電) 保護機能搭載、2mm x 2mm の SON 封止、デュアル、27mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP11140 Test Results | 2015年 7月 15日 | |||
技術記事 | Power Tips: Voltage mode or current mode? | PDF | HTML | 2015年 10月 2日 |