PMP11422

概要

PMP11422 は、LM5121 コントローラを使用した同期昇圧電源のリファレンス デザインです。本設計は 5Vin ~ 8.6Vin の入力電圧を受け取り、連続 6A を供給可能な 12Vout レールへ昇圧します。LM5121 は入力切断スイッチ機能を内蔵しており、昇圧回路の短絡保護を実現します。短絡が発生した場合、デバイスはスイッチをオフにします。

特長
  • 高電力密度設計
  • 昇圧回路の短絡保護を内蔵
  • 72W 対応
  • ±5% の負荷過渡応答
  • 過電圧および過電流保護
出力電圧オプション PMP11422.1
Vin(最小)(V) 5
Vin(最大)(V) 8.6
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 6
出力電力(W) 72
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBC9A.PDF (1580 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRK13.PDF (125 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRK12A.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRK15A.ZIP (377 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBP8.ZIP (291 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRK14.PDF (367 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRK11.PDF (325 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM5121 — 遮断スイッチ コントロール付き、3 ~ 65V の広範囲 Vin、電流モードの同期整流 昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD16415Q5 — シングル SON 5mm x 6mm、1.8mΩ、25V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP11422 Test Results (Rev. A) 2016/05/11

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ