PMP15022

概要

このリファレンス デザインは、産業用カメラおよびその他の汎用ライティング設計を想定した最大 5 個の赤外線 (IR) LED の駆動用に最適化された小型フォーム ファクタ LED ドライバ (TPS92515) を搭載しています。24V の入力電源から最大 9.5V の LED 負荷を最大 1A で駆動できます。この降圧トポロジーは、2 次ステージ LED ドライバとして実装されており、シンプルで高性能、コスト効率に優れています。追加の設計フレキシビリティとして、アナログおよび PWM 調光 (シャント FET 調光を含む) のサポートや、FCC part 15 class B の伝導型放射要件に適合するように設計された EMI フィルタリングが含まれます。

特長
  • 赤外線 LED や他の小型フォーム ファクタ LED ライティング アプリケーション向けに最適化済み
  • FCC part 15 class B で EMI テスト済み
  • 小型インダクタ サイズ (4mm x 4mm)
  • アナログおよび PWM 調光
  • 最大 30kHz の高周波シャント FET 調光をサポート
出力電圧オプション PMP15022.1
Vin(最小)(V) 21
Vin(最大)(V) 27
Vout (Nom) (V) 9
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 9
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCQ5.PDF (8711 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRPO4.PDF (73 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRPO3.PDF (60 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRPO6.ZIP (297 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCD48.ZIP (396 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRPO5.PDF (408 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRPO2.PDF (178 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

照明 LED ドライバ

TPS92515 — NFET 内蔵、ハイサイド電流センス機能とシャント PWM 調光機能搭載、42V、2A LED ドライバ

データシート: PDF | HTML
非反転バッファとドライバ

SN74LVC1G17 — シュミット トリガ入力、シングル、1.65V ~ 5.5V バッファ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Advanced Dimming Capable Buck LED Driver Ref Design for Industrial IR LEDs 2017/01/30

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ