PMP20084

0.9V/10A PMBus POL 電源のリファレンス・デザイン

概要

このリファレンス・デザインは、3.3Vin を 0.9V @ 10A に変換する、小型フォーム・ファクタでコスト効率に優れたデザインの電源です。TPS40400 コントローラを CSD87381P(ハイサイド FET とローサイド FET の IC)と組み合わせて使用しています。TPS40400 は、PMBUS による包括的な遠隔測定機能を採用し、監視と制御を強化しています。PMP20084 ボードは 4 層で、1 層あたり重量 2 オンス(56.7g)の銅箔を使用しています。

特長
  • 3.3V 入力から 0.9V / 10A 出力への変換
  • 2 インチ x 2 インチ(5.08cm x 5.08cm)。2 オンス(56.7g)、4 層。0.835 平方インチ(5.39 平方 cm)の両面 PCB
  • 10A の低電圧レール供給向け、400kHz PMBus スイッチング・レギュレータ
  • TI の Fusion GUI Digital Power Designer でサポート
  • 0.9V / 10A の ASIC / FPGA コア・レール向け、100% グリーン対応の PMBus 電源ソリューション
出力電圧オプション PMP20084.1
Vin (Min) (V) 3.3
Vin (Max) (V) 3.6
Vout (Nom) (V) .9
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 9
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Synchronous

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUD84.PDF (526 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRR31.PDF (111 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRR32.PDF (55 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRR33.PDF (69 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRR35.ZIP (5129 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDG9.ZIP (474 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRR34.PDF (628 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

パワー・ブロック

CSD87381P3mm x 2.5mm の LGA 封止、15A、30V、N チャネル、同期整流降圧 NexFET™ パワー MOSFET

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML
降圧 コントローラ (外部スイッチ)

TPS40400遠隔測定機能搭載、PMBus™ 対応、3V ~ 20V、30A 同期整流降圧コンバータ

データシート document-pdfAcrobat PDF open-in-new HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20084 Test Results 2017年 5月 30日

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク
FUSION_DIGITAL_POWER_DESIGNER デジタル電源用ソフトウェア

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ