PMP20708

概要

PMP20708 リファレンス デザインは、低コスト MOSFET 統合コントローラ UCC28881 を使用して、24V ~ 264V(AC または DC)の非常に広い入力から、24V / 30mA と 5V / 30mA のデュアル出力を生成します。このボードは 30mm x 41mm x 12mm の小型フォーム ファクタに、最少数のパーツを実装しています。

特長
  • 24V ~ 265V (AC または DC) 入力
  • 基板寸法:30 mm x 41 mm x 12 mm
  • 24V/30mA および 5V/30mA デュアル出力
  • テスト レポートが付属
出力電圧オプション PMP20708.1 PMP20708.2
Vin(最小)(V) 24 24
Vin(最大)(V) 265 265
Vout (Nom) (V) 24 5
Iout(最大)(V) .03 .03
出力電力(W) .72 .15
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ AC AC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDH0.PDF (2054 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRS80.PDF (81 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRS79.PDF (30 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRS82A.ZIP (503 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCDQ2.ZIP (1187 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRS81.PDF (246 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRS78A.PDF (138 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28881 — 700V、最小静止電流、オフライン スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20708 Test Results 2017/08/15
技術記事 Unique techniques to increase controller power PDF | HTML 2017/08/23

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ