PMP20744

BJT 搭載、85V ~ 265VAC 入力、12V/3W 低コスト・フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This 12V/3W reference design is optimized for very low cost and yet maintains good efficiency. Two key factors for minimizing cost are a BJT is used for the main power switch, and primary-side regulation (PSR) eliminates the need for an optocoupler. The UCC28720 quasi-resonant flyback controller is able to implement both of these features.

特長
  • Low cost BJT main switch
  • PSR eliminates cost of optocoupler and error amplifier
  • Conducted EMI data provided
出力電圧オプション PMP20744.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .4
Output Power (W) 4.8
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUCY8.PDF (2527 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRQ39.PDF (176 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRQ40.PDF (68 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRQ41.PDF (126 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRQ43.ZIP (104 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRQ42.PDF (480 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287201 次側レギュレーション機能搭載、バイポーラ・パワー・デバイス向け、定電圧、定電流コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20744 Test Results 2017年 2月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ