PMP20990

US Line(120VAC ±15%)入力、12V / 1.5A 出力、バイアス電源のリファレンス・デザイン

概要

The PMP20990 is a low cost bias supply reference design with 12V/1.5A output from 120VAC input. This design uses a UCC28704 constant current/constant voltage PWM with primary-side regulation flyback controller to reduce the BOM cost.

特長
  • 120VAC nominal (102VAC to 138VAC) 50/60Hz input to 12V/1.5A output
  • Conduction EMI tested
  • Test report available
  • PSR flyback
出力電圧オプション PMP20990.1
Vin (Min) (V) 102
Vin (Max) (V) 138
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.5
Output Power (W) 18
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- DCM
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUE22.PDF (1342 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRUR6.PDF (96 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRUR7.PDF (27 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRUR8.PDF (74 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRUS0.ZIP (2026 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCEA8.ZIP (1251 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRUR9.PDF (259 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC287041 次側安定化 (PSR) 機能搭載、高効率、オフライン CV (定電圧) と CC (定電流) のフライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP20990 Test Results 2017年 12月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ