PMP21500

概要

このリファレンス デザインは、トリプル出力の 3A / 2A / 2A ポイント オブ ロード コンバータであり、0.5 インチ x 0.875 インチ (12.7mm x 22.2mm) の超小型ソリューション サイズに封止済みです。  TPS65261-1 は、3 個の 3A / 2A / 2A 降圧レギュレータを 5mm x 5mm の小型 QFN パッケージに統合しています。専用のイネーブル ピンとソフト スタート ピンを搭載しているため、トラッキングとシーケンシングを簡単に実装できます。レイアウトはサイズ最適化済みです。サイズの制約が厳しいアプリケーション向けのトリプル出力ビルディング ブロックです。

特長
  • 7V~ 14V 入力、トリプル出力
  • 600kHz のスイッチング周波数により、磁気製品の小型化が可能
  • トラッキングとシーケンシングに適した、専用のイネーブル ピンとソフト スタート ピン
  • 小さなソリューション サイズ:0.5 インチ x 0.875 インチ (12.7mm x 22.2mm)
出力電圧オプション PMP21500.1 PMP21500.2 PMP21500.3
Vin(最小)(V) 7 7 7
Vin(最大)(V) 14 14 14
Vout (Nom) (V) 1.2 1.8 2.5
Iout(最大)(V) 3 2 2
出力電力(W) 3.6 3.6 5
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT068.PDF (3686 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYJ8.PDF (33 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYJ7.PDF (75 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCF72.ZIP (141 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYJ9.PDF (216 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYJ6.PDF (24 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

TPS65261-1 — 4.5V ~ 18V 入力電圧、3A/2A/2A 出力電流、トリプル同期整流

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 A compact, triple output 3-A/2-A/2-A buck regulator reference design 2019/01/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ