PMP22075

概要

このフォワード コンバータ リファレンス デザインは、絶縁型 60W を供給する 12V の中間バス電圧レールを想定した設計を採用しています。このデザインは、9V ~ 60V の広い入力範囲で動作します。また、このデザインは、100V のアクティブ クランプ電流モード PWM コントローラである LM5026 を採用しています。高効率を目的とし、自己駆動型の 2 次側整流器を、 4A と 8A を出力するドライバである UCC27511 と組み合わせて使用しています。高効率とヒカップ保護機能を必要とする絶縁型電源アプリケーションで、このデザインを使用することもできます。

特長
  • 12 VINで92.2%の高効率を実現
  • 広い入力電圧範囲 (VIN):9V ~ 60V
  • 自己駆動型の 2 次側整流器により効率を改善
  • ヒカップ保護機能は信頼性を強化
出力電圧オプション PMP22075.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 5
出力電力(W) 60
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Forward- Active Clamp
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT159.PDF (6526 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM452.PDF (637 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM451.PDF (116 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDCFR9.ZIP (121 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM453.PDF (227 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM450.PDF (65 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

LM5026 — P チャネルまたは N チャネルのクランプ FET と CS (電流センス) リスタート タイマ搭載、100V、アクティブ クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LMV431 — 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 High Efficiency 12-V/5-A Active-Clamp Forward Reference Design 2020/02/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ