PMP22680

概要

このリファレンス デザインは、70V ~ 120V DC 入力電圧から ±15V/40W の絶縁型出力を生成します。このデザインは、フォトカプラの機能を置き換えるために、磁気フィードバック回路を使用しています。

特長
  • 100kRad 対応の IC と磁気素子を使用
  • フォトカプラを置き換えるために磁気フィードバックを使用
  • 外部電源または自己バイアスを使用して動作
出力電圧オプション PMP22680.1
Vin(最小)(V) 70
Vin(最大)(V) 120
Vout (Nom) (V) 15
Iout(最大)(V) 2.133
出力電力(W) 31.995
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- DCM
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT269.PDF (1248 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMAA5.PDF (241 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMAA4.PDF (170 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMAA7.ZIP (1235 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCG59.ZIP (698 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMAA6.PDF (822 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMAA3B.PDF (306 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UC1825-SP — Radiation-tolerant, QML-V, 30V input, 1.5A dual-output 1MHz PWM controller

データシート: PDF
AC/DC コントローラ

UC1825B-SP — 耐放射線特性、QML-V、30V 入力、2A、デュアル出力、1MHz PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

LM111QML-SP — 耐放射線特性、QML-V、電圧コンパレータ

データシート: PDF
シャント電圧リファレンス

TL1431-SP — 耐放射線特性、QML-V、2.4V ~ 36V、調整可能なシャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 40-W, ±15-V Flyback With Magnetic Feedback Reference Design PDF | HTML 2022/04/06

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ