PMP22893

概要

This reference design is a super boost able to take a standard 12V input and output 200V at 120mA. The power supply does this using a single boost stage and uses a coupled inductor to double the output voltage. The design is compact and reduces both size and cost by being a single stage design. It allows the use of LM51551 and does not violate the maximum duty cycle specifications. The efficiency is high overall for the super boost converter provides an optional disconnect FET that can effectively disconnect the input from the output to eliminate standby power in battery operated applications.

特長
  • Low-cost design
  • Small form factor
  • Low standby power
  • High-efficiency design
出力電圧オプション PMP22893.1
Vin(最小)(V) 9
Vin(最大)(V) 15
Vout (Nom) (V) 200
Iout(最大)(V) .12
出力電力(W) 24
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT259.PDF (1502 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMFD5.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMFD3.PDF (167 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMFD2.ZIP (647 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC979.ZIP (1725 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMFD4.PDF (574 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SBOMCV9.PDF (229 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM51551 — ヒカップ対応、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、非同期整流昇圧 / フライバック / SEPIC の各コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 25W, 12V VIN to 200V VOUT, Super Boost Reference Design PDF | HTML 2026/11/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ