PMP23397

概要

このリファレンス デザインは、非同期整流降圧の構成で UCC28C52 を使用し、20V ~ 150V の広い入力電圧を 12V 出力に変換し、6W の負荷に対応します。このアプローチは、必要な部品数を最小限に抑え、小型のソリューション サイズを実現するのに役立ちます。

特長
  • 1 インチ x 1 インチ (2.54cm x 2.54cm) の小型ソリューション サイズであり、部品の最大の高さは 0.3 インチ (0.76cm)
  • ピーク ツー ピークのリップル電圧は 100mV 未満
出力電圧オプション PMP23397.1
Vin(最小)(V) 20
Vin(最大)(V) 150
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .5
出力電力(W) 6
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Buck- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT361.PDF (1206 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMCE0.PDF (172 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMCD9.PDF (310 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMCE2.ZIP (690 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGL0.ZIP (713 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMCE1.PDF (545 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMCD8.PDF (234 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28C52 — 産業用、14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Wide-Input 6-W Non-synchronous Buck Converter Reference Design PDF | HTML 2023/12/14

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ