PMP23580

概要

この双方向フライバックのリファレンス デザインは、18V ~ 36V のバス電圧と、3V ~ 4.2V のシングル セル バッテリに対応しています。充電電流は 5A に制限されます。充電状態では、バス電圧は 18V ~ 36V を入力し、5A の充電電流で最大 4.2A を出力できます。バッテリをバッテリ電圧まで適切に充電するために、バッテリ側には外部の定電流 / 定電圧 (CC/CV) ループがあります。放電モードでは、シングル セル バッテリ (3V ~ 4.2V) が Vbus の入力になり、27.5V を出力します。別の外部 CC ループを使用して、バッテリからの入力電流を 5A に制限します。バス電圧の出力側には CV ループもあり、バス電圧が 27.5Vout にレギュレートされていることを検証します。

特長
  • 双方向の絶縁型電源
  • 小型サイズ
  • 低コスト
  • バッテリ チャージャ用 CC、CV ループ
出力電圧オプション PMP23580.1 PMP23580.2
Vin(最小)(V) 18 3
Vin(最大)(V) 36 4.2
Vout (Nom) (V) 4.2 27.5
Iout(最大)(V) 5 .75
出力電力(W) 21 20.625
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT222.PDF (1034 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEL4.PDF (325 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEL6.PDF (138 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEL5.ZIP (1960 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC908.ZIP (618 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEL3.PDF (1475 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEL2.PDF (356 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM51561 — スペクトラム拡散機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲、非同期昇圧 / SEPIC / フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

LMR36500 — 6μA の静止電流 (IQ)、3V ~ 65V、50mA、超小型、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コンバータ

TLV61048 — SOT-23 パッケージの 14V 出力電圧、非同期整流昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV9101 — シングル、16V、1.1MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Bidirectional Flyback for Active Cell Balancing Reference Design PDF | HTML 2025/07/21

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ