PMP23637

概要

このリファレンス デザインは、BQ25770/BQ25773 を採用し、ノート PC およびポータブル機器向けの高密度設計において、2 ~ 5 セル対応の NVDC 準二相昇降圧バッテリ チャージ コントローラを特長としています。二相トポロジは、2 つの小型インダクタと 2 つのハーフブリッジ デュアル FET を使用し、ホット スポットを最小化しながら基板全体に熱を分散します。このトポロジは、2 ~ 5 セル バッテリにも対応しており、USB アダプタ、高電圧 USB-C® パワー デリバリ (PD) 電源、従来型アダプタを含む広い入力範囲に対応しています。

特長
  • 大電力 (240W)
  • ピーク効率:98.2% 超
  • 3.3mm × 3.3mm パッケージの 2 つの電界効果トランジスタ (FET)
  • コンパクトサイズ:0.75in × 1.15in (19.1mm × 29.2mm)
  • 優れた放熱特性
出力電圧オプション PMP23637.1
Vin(最小)(V) 3.5
Vin(最大)(V) 20
Vout (Nom) (V) 14
Iout(最大)(V) 17
出力電力(W) 238
絶縁/非絶縁 Non-Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Buck Boost- 4 Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT238.PDF (813 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEU1.PDF (301 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEU3.PDF (329 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEU2.ZIP (1302 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC934.ZIP (444 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEU0.PDF (1605 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMET9.PDF (323 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ25773 — システム電源モニタ搭載、I²C、2 ~ 5 セル、NVDC (狭い入力電圧範囲)、2 相、昇降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LM3480 — 100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Compact Dual-Phase Multi-Cell Battery Charger Reference Design With Dual FETs PDF | HTML 2026/02/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ