PMP2543

Altera Cyclone III

概要

The Cyclone III power management design is a complete, non-isolated power solution and provides all 5 required rails for powering the FPGA. The design also includes complete power solutions for DDR Memory VTT and VDDQ rails and USB power. This design is optimized to power the Altera 3C25F324 starter kit.

特長
  • Design supports 12V input voltage
  • Uses one-chip DDR memory power IC to reduce parts count
  • Provides a complete low-cost discrete solution
  • Higher efficiency than power solution found on 3C25F324 Starter Kit
  • Existing starter kit catch diodes are overloaded
  • Reference design has been built and tested

 

??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUU766.PDF (1306 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR680.PDF (84 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR681.PDF (31 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54354ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、1.8V、3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ

データシート: PDF
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS54356ローサイド ゲート ドライバ搭載、4.5V ~ 20V 入力、3.3V、3A、同期整流降圧型 SWIFT™ コンバータ

データシート: PDF
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51116DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、LPDDR3、DDR4 向けの包括的な電源ソリューション用途の同期整流降圧コントローラ、3A LDO

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TLV1117800mA、15V、リニア電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS793イネーブル搭載、200mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP2543 Test Results 2011年 11月 14日
アプリケーション・ノート Cyclone™ III FPGA Starter Kit Power Reference Design 2008年 3月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ