PMP2661

オートモーティブ・インフォテインメント・スタート/ストップ・リファレンス・デザイン

概要

This reference design is a high power dual phase non-synchronous boost converter for short term operation, dedicated for “Start/Stop” system. The design has an input voltage range from 6.5V to 9.5V and an output voltage of 9.5V. The design can also be modified to be used for thermal interface designs.

特長
  • Wide input operating voltage from 4.5V to 52V
  • Fixed frequency current mode control
  • Internal slope compensaion and an intergrated low-side driver
  • Programmable close-loop start stop
  • Capable of external synchronization
  • Low current disable function

出力電圧オプション PMP2661.1
Vin (Min) (V) 6.5
Vin (Max) (V) 9.5
Vout (Nom) (V) 9.5
Iout (Max) (A) 10
Output Power (W) 95
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU132.PDF (633 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDR121.PDF (63 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDR122.PDF (19 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC073.ZIP (52 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS402104.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

TPS40210-Q1700mV 電圧リファレンス搭載、4.5V ~ 52V の広い入力電圧範囲、電流モード、昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP2661 Test Results 2013年 9月 3日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ