PMP30064

低消費電力絶縁型フライバックのリファレンス・デザイン

概要

This power supply reference design converts an input voltage of 8.5 - 10.5V to an isolated output voltage of 6V with a maximum load current of 80mA.

特長
  • Good load regulation
  • Primary side regulated
  • No additional transformer winding needed
  • No optocoupler needed
  • Built and tested
出力電圧オプション PMP30064.1
Vin (Min) (V) 8.5
Vin (Max) (V) 10.8
Vout (Nom) (V) 6
Iout (Max) (A) .08
Output Power (W) .48
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- DCM

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUC23.PDF (478 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRMU9.PDF (162 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRMV0.PDF (115 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRMV1.PDF (72 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRMV3.ZIP (364 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCCG2.ZIP (19 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRMV2.PDF (101 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

昇圧コンバータ (スイッチ内蔵)

TPS61040SOT-23 封止、LCD と白色 LED アプリケーション向け、28V、400mA スイッチの昇圧コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30064 Test Results 2016年 7月 19日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ