PMP30290

概要

このコンパクトなリファレンス デザインは、イーサネット電源から 5.3 V で 10 W を供給する、典型的な PoE アプリケーションです。データ フィルタ、外部補助入力、EMI フィルタがすべて搭載されています。同期整流により効率が向上し、出力電圧が 5.3V の場合に重要になります。

特長
  • このクラスの電力としては優れた効率、48Vin (PoE 入力)、全負荷で 91%
  • コンパクトなソリューション:コネクタとデータ フィルタなしで、わずか 40mm x 60mm
  • 基板は同期整流の有無にかかわらず動作するように構成できます。
出力電圧オプション PMP30290.1
Vin(最小)(V) 42.5
Vin(最大)(V) 57
Vout (Nom) (V) 5.3
Iout(最大)(V) 1.9
出力電力(W) 10.07
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Flyback- Synchronous
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUDV4.PDF (922 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRTK3.PDF (478 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRTK2.PDF (106 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRTK5.ZIP (787 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCE10.ZIP (482 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRTK4.PDF (1438 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRTK1.PDF (166 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

MOSFET

CSD17578Q3A — 3mm x 3mm の SON 封止、シングル、9.4mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23752 — フライバック DC/DC コントローラとスリープ モード機能搭載、IEEE 802.3at PoE インターフェイス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431 — 可変高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP30290 Test Results 2017/11/17

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ