PMP30502

18VDC ~ 30VDC 入力、マルチ出力 Fly-Buck のリファレンス・デザイン

概要

This isolated flybuck reference design uses the LM3150 synchronous buck controller to generate one non-isolated output (3.3 V at 5 A) and two isolated outputs (5 V at 100 mA, 5 V at 100 mA) from a DC input (18 VDC - 30 VDC). The design can provide 17.5-W output power. Two additonal linear regulator LP2922A improve the regulation of the isolated outputs.

特長
  • Primary side regulation without optical-coupler
  • Achieves over 90% peak efficiency
  • Compact and cost effective isolated solution
  • Constant on-time architecture which needs no loop compensation
出力電圧オプション PMP30502.1 PMP30502.2 PMP30502.3
Vin (Min) (V) 18 18 18
Vin (Max) (V) 30 30 30
Vout (Nom) (V) 3.3 5 5
Iout (Max) (A) 5 .1 .1
Output Power (W) 16.5 .5 .5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated Isolated
Input Type DC DC DC
Topology FlyBuck FlyBuck FlyBuck
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT064.PDF (13541 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRYH7.PDF (127 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRYH8.PDF (28 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYH9.PDF (194 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYI1.ZIP (102 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDRYI0.PDF (220 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2992イネーブル搭載、250mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
降圧 コントローラ (外部スイッチ)

LM3150調整可能な出力電圧、6V ~ 42V、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 18-VDC - 30-VDC Input Multiple Output Flybuck Reference Design 2018年 12月 21日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ