PMP30528
e メーター向けスーパーキャパシタ・バックアップ電源のリファレンス・デザイン
PMP30528
概要
This reference design automatically provides back-up voltages to an E-Meter during a power interruption. While the input voltage is between 10 V to 12 V, two buck controllers (TPS62147, TPS62173) generate 3.9 V at 2 A and 5 V at 150 mA. An optional synchronous boost generates 3.3 V at 50 mA. A discrete charge circuit charges a supercapacitor with a constant current up to an adjustable voltage of 2.7 V. When the input voltage fails, a synchronous boost takes over and boosts the supercap voltage to 3.9 V. The supercap capacitance and voltage defines the energy, which is available for the backup. The design enables a stable backup output of 3.9 V at 200 mA for about 70 s until the output voltage drops.
特長
- Seamless transition between mains power and back-up operation
- Designed to support high output power RF communications such as LTE, NB-IOT, or wireless MBUS or 6LoWPAN
- Single supercapacitor design to minimize system cost
- Discrete constant current supercapacitor charger
- Complete tested design with available design files and test report
出力電圧オプション | PMP30528.1 | PMP30528.2 | PMP30528.3 | PMP30528.4 |
---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vin (Max) (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Vout (Nom) (V) | 5 | 3.3 | 3.9 | 3.9 |
Iout (Max) (A) | .15 | .05 | 2 | 2 |
Output Power (W) | .75 | .165 | 7.8 | 7.8 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
CSD15571Q2 — 2mm x 2mm のシングル SON 封止、19.2mΩ、20V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシートCSD25402Q3A — 3mm x 3mm のシングル SON 封止、8.9mΩ、-20V、P チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシートTPS610981 — LDO 内蔵、低入力電圧、3.3V の出力電圧、同期整流昇圧コンバータ
データシートTPS62147 — 2x3 QFN パッケージ封止、精度 1%、PFM / 強制 PWM 機能付き 3 ~ 17V、2.0A、降圧コンバータ
データシートTPS62173 — 2x3 QFN パッケージ封止、2 ~ 17V、0.5A、降圧コンバータ
データシート技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | Supercapacitor backup power supply for E-Meters reference design | 2019年 3月 6日 | |||
その他の技術資料 | A supercapacitor and battery backup power-supply design PPT | 2021年 12月 2日 | ||||
アプリケーション・ノート | Supercap last gasp failsafe power for RF comunications in E-eters | 2019年 1月 27日 |