PMP30605

概要

定電圧/定電流の電源は、80% の平均効率で 12V、1A 出力を生成し、10% 負荷時に 75% を上回る効率を達成するほか、無負荷時の消費電力は 30mW (230 VAC 時) 未満です。このデザインでは、1 次側レギュレーション (PSR) と内蔵の 700V FET を採用しています。このリファレンス デザインは部品点数が少ないため、汎用電源として使用できます。

特長
  • 平均効率 80%、10% 負荷時で 75% を上回る効率により、CoC および DoE に準拠した電源を実現
  • 700V FET と 1 次側レギュレーション (PSR) 機能を内蔵:外部 FET もフォトカプラも不要
  • スマート パワー マネージメントは、30mW 未満のスタンバイ電力を実現
出力電圧オプション PMP30605.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 265
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) 1
出力電力(W) 12
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT078.PDF (1397 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRYQ7.PDF (98 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDRYQ6.PDF (149 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRYQ9.ZIP (523 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCF87.ZIP (28 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRYQ8.PDF (156 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDRYQ5.PDF (63 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCC28911 — 定電圧、定電流、1 次側レギュレーション機能搭載、700V フライバック スイッチャ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal input to 12 V at 1-A isolated flyback reference design 2019/01/16

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ