PMP30700

概要

このリファレンス デザインは、4 つの独立レールを出力する絶縁型フライバックであり、各レールが 14 V で 300mA を供給します。電圧フィードバック ループが 1 次側で閉じているので、フォトカプラを使用しておらず、その結果、コンバータの信頼性が向上しています。高いスイッチング周波数 (500KHz) を採用した結果、トランスとフィルタ素子を小型化できます。デジタル形式のイネーブル入力の採用で、コントローラへのバイアス電圧供給が不要になった結果、消費電流を事実上 0 に低減できます。

特長
  • 複数のチャネル間で、高電圧絶縁と低静電容量を実現
  • フォトカプラを使用しない 1 次側レギュレーション
  • ハイサイドとローサイドの IGBT ドライバに最適
  • ディスエーブル状態で、ゼロ静止電流
出力電圧オプション PMP30700.1 PMP30700.2 PMP30700.3 PMP30700.4
Vin(最小)(V) 6 6 6 6
Vin(最大)(V) 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 14 14 14 14
Iout(最大)(V) .3 .3 .3 .3
出力電力(W) 4.2 4.2 4.2 4.2
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC DC
トポロジ Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT172.PDF (1938 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDM534.PDF (223 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM533.PDF (134 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM536.ZIP (853 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT5.ZIP (456 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM535.PDF (455 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDM532.PDF (230 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コントローラ

LM51551-Q1 — ヒカップ モード保護機能搭載、2.2MHz、広い入力電圧範囲 (VIN)、1.5A MOSFET ドライバ搭載、非同期整流昇圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD18537NQ5A — 5mm x 6mm のシングル SON、13mΩ、60V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Automotive Four-Rails 17-W Isolated Flyback Reference Design 2020/04/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ