PMP30763

93% Efficiency, 400-W AC/DC reference design for avionics

概要

このボードは、航空アプリケーション向け、30V DC、400W 対応の小型リファレンス・デザインであり、周波数が 400 Hz ~ 800 Hz の商用電源を受け入れます。UCC28064A をベースとするフロントエンド 2 相インターリーブ遷移モード(TM)力率補正(PFC)で構成されています。これにより PFC のインダクタ・サイズを最小化し、EMI フィルタの要件を軽減します。DC/DC 回路は、UCC256404 デバイスを採用した HB-LLC 段を使用して実装してあります。効率を改善する目的で、2 次側で UCC24612 の駆動する複数の FET を採用した同期整流を使用しています。

特長
  • 全負荷時の総効率 92.5%、ピーク効率 93% 超
  • 0.99を上回る高い力率で、PFC 規制と、IDO160G 航空要件の電流 THD 規格に準拠
  • LLC コントローラの ZCS (ゼロ電流スイッチング) 防止機能と OVP 検出機能は堅牢性を向上するとともに過電流、短絡、過電圧からシステムを保護し、安全性を確保
  • 160mm x 80mm x 30mm の小型 PCB フォーム・ファクタ
出力電圧オプション PMP30763.1 PMP30763.2
Vin (Min) (V) 96 200
Vin (Max) (V) 134 260
Vout (Nom) (V) 240 30
Iout (Max) (A) 1.8 13.3
Output Power (W) 432 399
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Isolated
Input Type AC DC
Topology PFC- Multiphase Half Bridge- LLC
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDT169.PDF (4922 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDM517A.PDF (626 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDM518A.PDF (136 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDM519.PDF (370 K)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDM521.ZIP (3324 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCFT2.ZIP (856 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDM520.PDF (1598 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

ローサイド・ドライバ

UCC275175V UVLO搭載、13ns の伝搬遅延、SOT-23 パッケージ封止、4A/4A、シングルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
LLC コントローラ

UCC256404超低消費電力、超低スタンバイ動作、高電圧スタートアップ対応、LLC 共振コントローラ

データシート: PDF | HTML
N チャネル MOSFET

CSD19531KCSTO-220 封止、7.7mΩ、シングル、100V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF | HTML
SR (同期整流) と負荷共有コントローラ

UCC24612高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
アナログ電流センス・アンプ

INA18126V、双方向、350kHz、電流センス アンプ

データシート: PDF | HTML
コンパレータ

TL331高電圧、シングル、差動コンパレータ

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

LM4040固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

TL431LIリファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA)

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2951-Nパワー・グッドとイネーブル搭載、100mA、30V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

LP2981イネーブル搭載、100mA、16V、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF | HTML
力率改善 (PFC) コントローラ

UCC28064A軽負荷時に高効率の Natural Interleaving™ 遷移モード PFC コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TLV171コスト重視アプリケーション向け、シングル、36V、3MHz、低消費電力オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 93% Efficiency, 400-W AC/DC Reference Design for Avionics 2020年 3月 27日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ