PMP31375

概要

このリファレンス デザインは、24V、平均 1A、4 秒間で最大 96W を供給する電源です。このデザインは、モーター ドライブや過渡電力負荷のような大きいピーク電力に対処する必要があるすべてのケースをサポートしています。内蔵の疑似共振コントローラ、窒化ガリウム (GaN) スイッチ、自己バイアス セクションは、高効率を実現すると同時に、スタンバイ損失を低く維持し、トランスの補助巻線を不要にします。シンプルなトランス構造は、リーケージ インダクタンスの低減と、スナバ損失の削減低減による効率の向上につながります。また、補助巻線や関連部品が不要になるので、BOM コストと PCB 面積を削減できます。

特長
  • 230VAC 時に 92.14% の効率、180VAC 時に 91.91% の効率を達成します
  • 周囲温度が高いアプリケーションに適しています。部品と周囲温度の差はわずか 25.8℃で、4 秒間 96W を供給し、平均電力は 24W です
  • 無負荷時の消費電力は、230VAC 時に 46.2mW
  • 効率性に関する規格である DoE Level VI と CoC V5 Tier2 に適合
出力電圧オプション PMP31375.1
Vin(最小)(V) 180
Vin(最大)(V) 275
Vout (Nom) (V) 24
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 96
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT227A.PDF (1051 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEK9.PDF (179 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEL1.PDF (176 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEL0.ZIP (1791 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC907.ZIP (58 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEK8.PDF (579 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEK7.PDF (285 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC24612 — 高周波のマルチモード同期整流器コントローラ

データシート: PDF | HTML
AC/DC コンバータ

UCG28826 — GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)

データシート: PDF | HTML
シャント電圧リファレンス

ATL431 — 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント レギュレータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 180VAC to 275VAC Input, 96W - 24V AC/DC Flyback With Self-Biasing GaN Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 2026/01/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ