PMP31376

概要

このリファレンス デザインは、オフライン絶縁型フライバックです。AC/DC 電力段は UCC28750 固定周波数ピーク電流モード コントローラを基礎としており、連続導通モード (CCM) と不連続導通モード (DCM) 変調に加えて、2 次側レギュレーションを備えています。周波数フォールドバックとバースト モードでは軽負荷時の効率が向上し、周波数ディザリングにより電磁干渉 (EMI) シグネチャが低減されます。このコントローラは、過電圧ロックアウト、Vout 過電圧、過電力、短絡保護など、いくつかの保護機能を搭載しています。

特長
  • 2 個の鉛酸バッテリを直列に充電することができます
  • 独立した定電圧と定電流帰還を実現します
  • 無負荷時の消費電力:115VAC 時に 63.2mW、9V 出力、230VAC 時に 122mW
出力電圧オプション PMP31376.1
Vin(最小)(V) 90
Vin(最大)(V) 264
Vout (Nom) (V) 26.5
Iout(最大)(V) 4
出力電力(W) 106
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ AC
トポロジ Flyback- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
SLVT230.PDF (2237 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVMEL9.PDF (257 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVMEM1.PDF (126 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVMEM0.ZIP (3985 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC909.ZIP (28 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVMEL8.PDF (526 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVMEL7.PDF (247 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コントローラ

UCC28750 — オフライン アプリケーション向け、2 次側安定化 (SSR) 機能搭載、電流モード フライバック コントローラ

データシート: PDF | HTML
汎用オペアンプ

TL103W — リファレンス内蔵、デュアル、32V、900kHz オペアンプ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal AC Input to 9V–26.5V, 100W Battery Charger Reference Design PDF | HTML 2025/11/04

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ