PMP40268
リニア・ドループ補正付き車載 USB Type-C™ DFP 5V 3A チャージャのリファレンス・デザイン
PMP40268
概要
The PMP40268 is a USB Type-C™ DFP car charger reference design which provides 5V 3A for USB Type-C™ device. The design includes a synchronous step-down converter LMS3635, and high integrated USB Type-C™ controller and power switch TPS25810. The design is capable of compensating for the effects on voltage droop when a smartphone or tablet is connected to the USB charger using a cable that is roughly 2-3 meters in length. The solution efficiency is up to 92.4% at 12V in and 3A output, it provides a good thermal performance.
特長
- Fully integrated solution for USB C DFP port
- Integrated loop compensation
- High efficiency up to 92.4% at 12V in and 5V 3A output
- Integrated ESD protection for USB Type-C™ DFP
- Linear 200 mOhm cable compensation feature
出力電圧オプション | PMP40268.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 7 |
Vin (Max) (V) | 36 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRTT2.PDF (162 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMS3635-Q1 — 3.5A、36V、400kHz、同期整流降圧コンバータ
データシート: PDF | HTMLUSB Type-C と USB パワー・デリバリ (電力供給) IC
TPS25810-Q1 — 車載、負荷検出機能搭載、USB Type-C™ Rev 1.2 DFP コントローラとパワー・スイッチ
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP40268 Test Results | 2017年 11月 29日 |