PMP41034

概要

このリファレンス デザインは、GaN ハーフブリッジに使用できる小型の絶縁型バイアス電源のデザインを提示します。このデザインは UCC25800 を使用し、ハーフブリッジを形成する 2 個の FET 向けに 2 つの絶縁 12V 電源を生成し、単一の 12V DC を絶縁機能付きの 2 つの 12V DC ラインに変換します。UCC25800 は、1MHz のスイッチング周波数で動作する能力があり、LLC 共振トポロジや、超小型トランス (4.5mm × 3.2mm × 3.5mm) に対応しています。このデバイスのこれらの特長を活用すると、比較的高い効率で 1.2W の電力をリファレンス デザインに供給できます。

特長
  • 12V 入力から 2 つの絶縁型 12V 電源を供給
  • トランス:4.5mm × 3.2mm × 3.5mm
  • 最大 900kHz のスイッチング周波数
  • 固定周波数の共振コンバータを使用する高効率
出力電圧オプション PMP41034.1
Vin(最小)(V) 11.5
Vin(最大)(V) 12.5
Vout (Nom) (V) 12
Iout(最大)(V) .15
出力電力(W) 1.8
絶縁/非絶縁 Isolated
入力タイプ DC
トポロジ Half Bridge- Resonant
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT309.PDF (533 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMB20.PDF (151 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMB19.PDF (304 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMB22.ZIP (569 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGB4.ZIP (406 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMB21.PDF (359 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMB18.PDF (221 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Ultra-Compact Isolated Bias Reference Design With UCC25800 PDF | HTML 2022/10/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ