PMP41144

概要

このリファレンス デザインは、車載対応 IGBT (絶縁ゲート バイポーラ トランジスタ) または車載対応 SiC (シリコン カーバイド) トランジスタのゲート ドライブへの電力供給に使用できる、超小型の補助電源ユニット (PSU) を提示します。これらの絶縁型出力は、3個のゲート制御に対応し、それぞれは21.2V、2Wの出力を供給します。このデザインは、平面トランスを使用して、基板の高さとコストを低減します。2 次側からのフライバック電圧を制御することで、LM25184-Q1 コントローラは 1 次側のレギュレーションをサポートします。追加の補助巻線は必要ありません。ボードの最大効率は 89.2% です。このデザインは6層のPCBを使用しており、全負荷6W時の温度上昇は16℃です。

特長
  • 平面型トランスを使用して3つの出力(+21.2V、2W)を供給する1次側レギュレーション・フライバック
  • ピーク効率:89.2%(全負荷6W時)
  • 全負荷時の温度上昇は わずか16°C
  • 小型ボード サイズ (57 x 29 x 9mm)
出力電圧オプション PMP41144.1 PMP41144.2 PMP4144.3
Vin(最小)(V) 6 6 6
Vin(最大)(V) 28 28 28
Vout (Nom) (V) 21.2 21.2 21.2
Iout(最大)(V) .1 .1 .1
出力電力(W) 2.12 2.12 2.12
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated
入力タイプ DC DC DC
トポロジ Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT432.PDF (1019 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDMDY9.PDF (344 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

TIDMDZ1.PDF (331 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDMDZ0.ZIP (636 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCGW4.ZIP (266 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDMDY8.PDF (697 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

TIDMDY7.PDF (400 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

DC/DC コンバータ

LM25184-Q1 — 車載対応、65V、4.1A の MOSFET 内蔵、42VIN、フォトカプラ不使用のフライバック コンバータ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design with Planar Transformer PDF | HTML 2025/03/07

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ