PMP41163

概要

このリファレンスデザインは、フライバックコントローラと窒化ガリウム (GaN) パワースイッチを内蔵した、65W ロープロファイル AC/DC USB パワーデリバリ (PD) チャージャのリファレンスデザインです。このデザインでは、ロープロファイルの平面プリント基板 (PCB) トランスを使用して 10mm 未満の高さを実現できます。フライバックコンバータ UCG28826 は、VCC 自己バイアス機能を搭載しており、補助巻線が不要で、関連する VCC 整流回路も不要になるため、平面トランス PCB 巻線を簡素化できます。このデザインは、米国エネルギー省 (DoE) の Level VI や欧州行動規範 (CoC) V5 の Tier 2 規格などの、効率に関する規格と規制に適合させることができます。このデザインは、230VAC 時に 75mW 未満のスタンバイ消費電力を実現します。

特長
  • PCB 平面トランスを使用した、高さ 10mm 未満のロープロファイルデザイン
  • 90VAC 時に 92.4% を超える効率を達成
  • VCC の自己バイアス機能による PCB 巻線設計の簡素化
  • DoE Level VI と CoC V5 Tier 2 の各効率規格に適合
  • 無負荷時の電力消費量は、230VAC 時に 61mW
出力電圧オプション PMP41163.1 PMP41163.2 PMP41163.3 PMP41163.4
Vin(最小)(V) 90 90 90 90
Vin(最大)(V) 264 264 264 264
Vout (Nom) (V) 20 15 9 5
Iout(最大)(V) 3.25 3 3 3
出力電力(W) 65 45 27 15
絶縁/非絶縁 Isolated Isolated Isolated Isolated
入力タイプ AC AC AC AC
トポロジ Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

PDF | HTML
TIDT446A.PDF (3594 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

SLVRBQ4.PDF (199 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLVRBQ6.PDF (129 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLVRBQ5.ZIP (2643 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLVC874.ZIP (1140 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLVRBQ3.PDF (930 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLVRBQ2.PDF (289 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC コンバータ

UCG28826 — GaN 内蔵、自己バイアス、高周波 QR (疑似共振) フライバック コンバータ (65W)

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 Universal AC Input 65W Low-Profile AC/DC USB PD Charger Reference Design With Integrated GAN (Rev. A) PDF | HTML 2025/07/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ