PMP4403
USB Type-C DFP チャージャ、5V3A SSR(二次側レギュレーション)制御アダプタのリファレンス・デザイン
PMP4403
概要
The PMP4403 is an AC in 5V 3A reference design for USB Type-C™ DFP charger applications. It also is compliant with BC 1.2 devices. The solution is a synchronous rectified QR flyback which uses the UCC28740 and UCC24636. Good regulation and dynamic performance is achieved by using a secondary side regulation controller UCC28740. Also Volt-Second balancing SR controller UCC24636 is adopted in the design to improve the efficiency. The solution easily exceeds DoE Level VI and EU CoC V5 Tier-2 standards.
特長
- S.R QR flyback with secondary side regulation
- <30mW standby power
- 15W USB Type C DFP + BC1.2
- Compliant with DoE Level VI and EU CoC V5 tier-2 standards
- Fully tested and passed EN55022 Class B conducted and radiated EMI
出力電圧オプション | PMP4403.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 90 |
Vin (Max) (V) | 264 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 3 |
Output Power (W) | 15 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | AC |
Topology | Flyback- Synchronous |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRMA3.PDF (207 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
N チャネル MOSFET
CSD18509Q5B — 5mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.2mΩ、40V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET
データシート: PDF | HTML技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 試験報告書 | PMP4403 Test Results | 2016年 6月 13日 | |||
技術記事 | USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards | 2016年 9月 23日 | ||||
技術記事 | USB chargers then and now: Type-C meets energy efficiency standards | PDF | HTML | 2016年 9月 23日 |