PMP5711

Active Clamp Forward, 5V / 35Amax

概要

最高レベルの性能、最大電力 175W のテレコム・アクティブ・クランプ・フォワード、5V @35A、最小フォーム・ファクタ

特長
  • アクティブ・クランプおよび同期整流器の追加により、フォワード(およびフライバック)の性能が最大 5% 向上(90% を上回る効率、ここでは最大 95%)
  • フライバックより小さい導通電力損失により、フォワードで最高の効率を実現
  • フォワードは、より大きな出力電力に拡張でき、同様の結果を達成可能
  • 複数出力またはコスト重視の場合に適したフライバック
出力電圧オプション PMP5711.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 72
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 35
Output Power (W) 175
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Forward- Active Clamp
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDU185.PDF (1605 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUU814.PDF (692 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR775.PDF (67 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR776.PDF (26 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC221.ZIP (101 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDU184.PDF (587 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC2897AP チャネル・クランプ FET と OV (過電圧) 保護機能搭載、110V、アクティブ・クランプ電流モード PWM コントローラ

データシート: PDF | HTML
MOSFET

CSD17312Q55mm x 6mm の SON 封止、シングル、1.7mΩ、30V、N チャネル NexFET™ パワー MOSFET

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP5711 Active Clamp Technology Presentation 2013年 12月 18日
試験報告書 PMP5711 Test Results 2011年 11月 23日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ