PMP5922

Intel Atom E6xx Tunnel Creek 向け同期整流降圧(1.25V@10mA)

概要

PMP5922 は、3.3V/5VIN の入力を受け入れる、Intel Atom Tunnel Creek 用の包括的な電源システムです。コア電圧を供給するために、TPS59610 コントローラと、デュアルの CSD86330Q3D MOSFET を使用しています。1.2V の IOH では TPS53311 コンバータ、DDR2 メモリでは TPS51916 コンバータ、1.05V の I/O では TPS53219 コントローラとデュアル CSD86330Q3D を使用しています。残りの 4 つの低電流出力に関しては、複数の LDO を使用しています。

特長
  • Voltage Regulators for CPU and  GPU, DDR power, Chipset, RAM, PLL, and CPU Termination rails    
  • CSD86330 power blocks for high efficiency and high power density power solution        
  • Settings for evaluating all Intel IMVP6+ CPU core voltage regulator functions    
  • On-board Load Transient Generator for easy evaluation    
  • 967mm2 total power supply area             
  • Only one 220uF bulk capacitor and five 10uF MLCCs required for CPU and GPU core power

出力電圧オプション PMP5922.1 PMP5922.2 PMP5922.3 PMP5922.4 PMP5922.5 PMP5922.6 PMP5922.7 PMP5922.8 PMP5922.9
Vin (Min) (V) 4.75 4.75 3 4.75 3 3 1.7 3 3
Vin (Max) (V) 5.25 5.25 3.6 5.25 3.6 3.6 1.9 3.6 3.6
Vout (Nom) (V) 1.1 1.1 1.2 1.8 1.05 2.5 1.5 1.05 1.25
Iout (Max) (A) 3.5 1.6 3 5 3.4 .05 .35 .1 .01
Output Power (W) 3.85 1.76 3.6 9 3.57 .125 .525 .105 .0125
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topology Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUR255.PDF (574 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR253.PDF (306 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR254.PDF (68 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

SLUR256.ZIP (416 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUR257.PDF (1291 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS532194.5V ~ 28V 入力、同期整流、降圧コントローラ、EcoMode 付

データシート: PDF
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS59610組込みコンピューティングの IMVP6+ CPU と GPU 向け、単相、D-CAP+™ 同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF
AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

UCC37324複数の非反転入力、4A/4A、デュアルチャネル・ゲート・ドライバ

データシート: PDF | HTML
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)

TPS53311Eco-Mode と平滑 PWM 搭載、2.9V ~ 6V 入力、3A、同期整流降圧コンバータ

データシート: PDF | HTML
マルチチャネル IC (PMIC)

TPS51916DDR2/3/3L/4 メモリ電源ソリューション、同期整流降圧コントローラ

データシート: PDF | HTML
リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS720イネーブル搭載、350mA、低い VIN (1.1V)、高 PSRR、低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

データシート: PDF

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP5922 Test Results 2013年 9月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ