PMP6672

高出力、高効率 PoE (5V @ 5A)

概要

このリファレンス評価モジュールは、TPS23454 PoE インターフェイスと DC/DC コントローラを備えていて、高い効率が必要な Class 4 PoE アプリケーションで使用されます。出力電力は、アダプタ入力(21.6 ~ 57VDC)または Power Over Ethernet からの 5A で 5V です。一般に、効率のゲインは約 3 ~ 4% です。

特長
  • 高効率(90%)、コンバータのみの効率が 92%
  • 5A で 5V の出力
  • 絶縁型フライバック、同期整流器付き
  • TPS23754 高出力、高効率 PoE インターフェイス PD および PWM コントローラを使用
  • アダプタなどの AUX ソースの電力を受容可能
  • この回路設計は、全機能をテスト済みであり、新しい設計に推奨されます。
出力電圧オプション PMP6672.1
Vin (Min) (V) 21.6
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type DC
Topology Flyback- Synchronous^POE
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUA670.PDF (701 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUUA87.PDF (603 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURA05.PDF (128 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURA06.PDF (126 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

シャント電圧リファレンス

TLV431A1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ

データシート: PDF | HTML
電力受電側

TPS23754IEEE 802.3at、高効率の PoE インターフェイスと DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
技術記事 Flyback converters: two outputs are better than one PDF | HTML 2016年 11月 24日
試験報告書 PMP6672 Test Results 2013年 9月 16日
試験報告書 PMP6672 Reference Guide 2013年 9月 16日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ