PMP7047

高性能の降圧コンバータ、TI TMS320 TCI6634 電源供給用 VID インターフェイス付き

概要

PMP7047 リファレンス・デザインは、TPS56221 25A 降圧コンバータと LM10010 6 ビット VID インターフェイス・チップの採用により、アダプティブ電圧スケーリング(AVS)と TMS320 TCI6634 DSP コア・レールの厳密な電圧レギュレーションを実現しています。少ない部品点数と小さい PCB 面積で、スイッチング周波数 300KHz において高い効率と小さい電力損失を達成するように最適化されています。

特長
  • AVS 機能 - LM10010 6 ビット VID チップ経由で Vo を動的に調整
  • ユニバーサル・パッドで、さまざまな出力インダクタを使用して容易にテストを実施可能
  • 13V ~ 14V の入力電圧
  • 出力電圧 0.8V ~ 1.2V、最大出力電流 25A
  • スイッチング周波数 300kHz
  • ピーク効率約 92%

 

出力電圧オプション PMP7047.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 14
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 25
Output Power (W) 25
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck- Integrated Switch
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUU891.PDF (411 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLUR845.PDF (39 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLUR844.PDF (21 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDR838.ZIP (36 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS562214.5V ~ 14V、25A 同期整流 SWIFT™ 降圧コンバータ

データシート: PDF
高精度 DAC(≤10 MSPS)

LM10011POL(ポイント・オブ・ロード)レギュレータ用の高精度(1%)4/6 ビット VID 電圧プログラマ、可変スタートアップ電流

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7047 Test Results 2012年 3月 1日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ