PMP7118
高出力(250W)昇圧 DC-DC ソリューション、48V 出力、工業およびテレコム・アプリケーション用
PMP7118
概要
このハイパワー昇圧 DC/DC は、ゲート電荷の低い外部 MOSFET をコントローラと組み合わせて使用し、24V 電源から、最大 250W の負荷に対応できる 48V 出力を生成します。
特長
- 上限側ゲート・ドライバ内蔵の TPS40210 コントロール IC
- 低ゲート電荷(Qg)NexFET の採用により電力損失を最小化
- 固定周波数の電流モード制御、内部スロープ補正付き
- Hiccup 過電流保護
- 構築済み、テスト済みの回路設計
出力電圧オプション | PMP7118.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 21.6 |
Vin (Max) (V) | 26.4 |
Vout (Nom) (V) | 48 |
Iout (Max) (A) | 5 |
Output Power (W) | 240 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Boost- Non Sync |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRB76.PDF (23 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7118 Test Results | 2014年 10月 10日 |