PMP7154

TPS40200 汎用非同期整流降圧コンバータのリファレンス・デザイン

概要

This reference design operates over an 8V - 16V input range and delivers 5V @ 1A at the output. This design is content from the presentation material of the TI Power Workshop. This design has been built and tested and the design files and test report are included. This is a good low cost design that demonstrates the fundamentals of a non-isolated, non-synchronous dc-dc buck converter.

特長
  • Lowest cost buck converter
  • Good example of a basic non-isolated, non-synchronous dc-dc buck converter
  • Design files and test report included
出力電圧オプション PMP7154.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 5
Isolated/Non-Isolated Non-Isolated
Input Type DC
Topology Buck Boost- Non Sync
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

TIDUBL3.PDF (564 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

TIDRNA9.ZIP (171 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKQ3.PDF (190 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

TIDRKQ4.PDF (77 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRKQ6.ZIP (79 K)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

TIDCBW8.ZIP (37 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

TIDRKQ5.PDF (31 K)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット・ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC & DC/DC controllers (external FET)

TPS40200広い入力電圧範囲、非同期整流降圧 DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML

開発を始める

設計ツールおよびシミュレーション

シミュレーション・モデル

PMP7154 TINA-TI Spice Model — TIDM001.ZIP (171 K)

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7154 Test Results 2016年 3月 11日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ