PMP7156
リファレンス・デザイン - 2 スイッチ昇降圧、降圧コンバータ内蔵
PMP7156
概要
This reference design provides a solution to how to build a two switch Buck Boost Converter with a Buck Controller for small loads. An input voltage between 8V and 16V is converted to 12V at the output with a 1A load.
特長
- Built and tested
- Inexpensive
- No need for 2 SW Buck Boost IC
出力電圧オプション | PMP7156.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 8 |
Vin (Max) (V) | 16 |
Vout (Nom) (V) | 12 |
Iout (Max) (A) | 1 |
Output Power (W) | 12 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Buck Boost- 2 Switch |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDREG0.PDF (19 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7156 Test Results | 2015年 4月 15日 |