PMP7249

12V@1A の高ライン入力、1 次側調整付き疑似共振フライバック、リファレンス・デザイン

概要

部品点数が少ない低コストの絶縁型フライバック。電力線の高電圧(180Vac ~ 275Vac)を 12V @ 1A(1.2Amax)に変換します。UCC28700 コントローラの採用により、フォトカプラなしでループを閉じることが可能です。

特長
  • 少ない部品点数
  • コスト削減 - フォトカプラが不要
  • QR フライバック UCC28700 の採用により、固定周波数の効率を向上
出力電圧オプション PMP7249.1
Vin (Min) (V) 180
Vin (Max) (V) 275
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Output Power (W) 12
Isolated/Non-Isolated Isolated
Input Type AC
Topology Flyback- Quasi Resonant
パーソナル・エレクトロニクス
??image.gallery.download_ja_JP?? 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUB25.PDF (463 K)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス・デザインに関する試験結果

SLURAU9.PDF (55 K)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

SLURAV0.PDF (22 K)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDC776.ZIP (104 K)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

UCC28700PSR (1 次側レギュレーション) とプログラマブル・ケーブル補償機能搭載、定電圧、定電流 PWM

データシート: PDF

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
試験報告書 PMP7249 Test Results 2014年 4月 14日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ