PMP7327

概要

このリファレンス・デザインは、BQ24640 スーパー・キャパシタ充電コントローラを使用し、多数のスーパー・キャパシタからなるバンクを、入力バス電圧をわずかに下回る電圧で充電します。入力バス のドロップアウト時には、スーパー・キャパシタから得られるエネルギーでブースト・コンバータに電力を供給します。ブースト・コンバータは 26.2V で 10A の電流を出力できます。この出力を使用することで、10 秒にわたってバス電圧を保持できます(260W を 10 秒間)。

特長
  • Boost Converter efficiency greater than 95% at Vin = 18V and 1A - 10A loads
  • Boost holdup supports 28V bus for longer than 27 seconds using a large 28F super cap bank while delivering 260W
  • Super cap charger provides a constant 3A charge current for a controlled startup time
  • Low cost design requires less than 100mm x 100mm
出力電圧オプション PMP7327.1 PMP7327.2
Vin(最小)(V) 26.6 12
Vin(最大)(V) 29.4 25
Vout (Nom) (V) 25 26.2
Iout(最大)(V) 3 10
出力電力(W) 75 262
絶縁/非絶縁 Non-Isolated Non-Isolated
入力タイプ DC DC
トポロジ Buck- Synchronous Boost- Non Sync
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。

設計ファイルと製品

設計ファイル

すぐに使用できるシステム ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。

SLUUAB2A.PDF (3521 KB)

効率グラフや試験の前提条件などを含める、このリファレンス デザインに関する試験結果

TIDRHN3.PDF (64 KB)

コンポーネントの配置を明示する詳細な設計レイアウト

SLURA21A.PDF (50 KB)

設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト

TIDRHN4.ZIP (41 KB)

IC コンポーネントの 3D モデルまたは 2D 図面に使用するファイル

SLUC426A.ZIP (298 KB)

PCB 設計の基板層に関する情報を記載した設計ファイル

SLUUAB3A.PDF (691 KB)

PCB 設計レイアウトを生成するための PCB 基板層のプロット ファイル

SLURA20A.PDF (49 KB)

設計レイアウトとコンポーネントを示した詳細な回路図

製品

設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。

バッテリ チャージャ IC

BQ24640 — スーパー キャパシタ向け、スタンドアロン、1 ~ 8 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

データシート: PDF | HTML
DC/DC コントローラ

TPS40210 — 4.5V ~ 52V ワイド入力範囲昇圧 / SEPIC / フライバック DC/DC コントローラ

データシート: PDF | HTML
ローサイド ドライバ

UCC27324 — 16V VDD、デュアル非反転入力の 5A/5A デュアルチャネル ローサイド ゲート ドライバ

データシート: PDF | HTML

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 試験報告書 PMP7327 Test Results (Rev. A) 2015/09/28

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。

ビデオ