PMP7452
3.3V、7.6A 高効率アクティブ・クランプ・フォワード型コンバータ、PoE アプリケーション用
PMP7452
概要
このコンバータのリファレンス・デザインは、高効率が求められるクラス 4 PoE アプリケーションを想定しています。同期整流器を使用したアクティブ・クランプ・フォワード・コンバータにより、ワイヤレス・アクセス・ポイントなどの PoE アプリケーションに適した非常に高い効率性と小型化を実現しています。TPS23754 は、PoE 受電側(PD)と PWM コントローラの両方の機能を内蔵しています。
特長
- 高効率(90%)
- 3.3V @ 7.6A 出力
- 絶縁型フォワード、同期整流器付き
- TPS23754 高出力、高効率 PoE インターフェイス PD および PWM コントローラを使用
- 小型ソリューション
- フル機能をテスト済み、新規設計時の推奨回路デザイン
出力電圧オプション | PMP7452.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 57 |
Vout (Nom) (V) | 3.3 |
Iout (Max) (A) | 7.6 |
Output Power (W) | 25.08 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp^POE |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLVRB24.PDF (136 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7452 Test Results | 2013年 1月 18日 |