PMP7877
電源リファレンス・デザイン、Xilinx® Zynq-7000 用
PMP7877
概要
PMP7877 リファレンス・デザインは、Xilinx® Zynq®-7000 シリーズ SoC への電力供給に必要なすべての電源レールを備えています。入力電圧レンジ Vin 10.8V ~ 13.2V に対応し、7 種類の安定化出力を供給します(Vout 1V @ 5A、1.8V @ 2.5A、1.5V @ 6A、3.3V @ 5A、3.3V @ 5A、5V @ 2A、0.75V @ 1A 連続 / 3A ピーク)。このデザインは Xilinx のテストおよび承認済みです。
特長
• Xilinx® Zynq®-7000 シリーズ SoC への電力供給に必要なすべての電源レールを装備
• 12V 入力対応のために最適化した設計
• オンボード・パワーアップ/ダウン・シーケンシング
• 外部クロック周波数に同期(500kHz)
• 実績あるテスト済みデザイン
出力電圧オプション | PMP7877.1 | PMP7877.2 | PMP7877.3 | PMP7877.4 | PMP7877.5 | PMP7877.6 | PMP7877.7 | PMP7877.8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vin (Min) (V) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
Vin (Max) (V) | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 14.4 |
Vout (Nom) (V) | 1 | 1.8 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 5 | .75 | 12.45 |
Iout (Max) (A) | 5 | 2.5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 |
Output Power (W) | 5 | 4.5 | 9 | 16.5 | 16.5 | 10 | .75 | 62.25 |
Isolated/Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated | Non-Isolated |
Input Type | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC | DC |
Topology | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Buck- Synchronous | Linear Regulator | Buck |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SNVR238.PDF (233 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
SNVR237.PDF (118 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP7877 Test Results | 2015年 1月 27日 |