PMP8366
36Vdc ~ 75Vdc 入力、5V/20A、アクティブ・クランプ・フォワード、1/8 ブリック
PMP8366
概要
このリファレンス・デザインは、標準的な 48V テレコム入力から 5V/20A の出力を生成します。UCC2897A は、アクティブ・クランプ・フォワード・コンバータの出力段を制御します。 ゲート電荷が少なく、RDSon が小さい CSD17312Q5 を自己駆動型の同期整流器として実装し、高効率のデザインを実現しています。このデザインは、業界標準の 1/8 ブリック・フットプリントに収まるレイアウトで、イネーブル、リモート・センス、出力過電圧保護機能を備えています。
特長
- 36V ~ 75VDC の入力、5V/20A(100W)の出力
- アクティブ・クランプ・フォワード・トポロジー
- UCC2897A コントローラ、TI NexFET 同期整流器を採用
- 業界標準の 1/8 ブリック・フットプリント
- 出力過電圧保護回路
- リモート・センス
出力電圧オプション | PMP8366.1 |
---|---|
Vin (Min) (V) | 36 |
Vin (Max) (V) | 75 |
Vout (Nom) (V) | 5 |
Iout (Max) (A) | 20 |
Output Power (W) | 100 |
Isolated/Non-Isolated | Isolated |
Input Type | DC |
Topology | Forward- Active Clamp |
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
SLUR964.PDF (21 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
試験報告書 | PMP8366 Test Results | 2012年 10月 7日 |